Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
LiFY single core
CE marked

LiFY 1 kV

Enkelader; 1X0.75; rood; Spoel; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; vaste installatie

LiFY 1 kV 1X0,75 RD

4560041S

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Superfijne strengen (0,07 mm afzonderlijke draaddiameter) maken een superflexibel kabelopmaak mogelijk.
  • Met versterkte aderisolatie voor hoger spanningsbereik en duurzaamheid.
  • Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.

Toepassing

  • Speciaal geschikt als meetkabel voor gebruik in mobiele apparatuur.
  • Ook voor de vaste en beschermde installatie in verlichtingen, schakel- of besturingsapparaten.
  • Kan worden gebruikt in droge ruimtes.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑15 °C.