Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
LiY with twin colour helix insulation single core
CE marked
flame-retardant

LiY with twin colour helix insulation

Enkelader; 1X0.25; blauw-zwart; Spoel; PVC; vaste installatie

LIY 2CHELIX 1X0,25 BUBK

4502232S

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Compacte opbouw voor eenvoudige verwerking.
  • Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
  • Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
  • Door de tweekleurige spiraal kan de kabel snel worden herkend in een kleine ruimte.

Toepassing

  • Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
  • Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
  • Voor vaste en beschermde installatie.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • Binnenwerk bij temperaturen tot -30 °C mogelijk.