61812990
Kabelbinders; cable tie width: 4.6mm; Totale lengte: 840mm; metaal; Roestvast staal; Halogeenvrij; UV-bestendig
STEEL CABLE TIES LS 4.6 - 840B
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
100 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Minimale ruimte nodig vanwege de platte kop
- Veilige snapsluiting met kogel, zelf vergrendelend
- Uitstekende chemische weerstand
- Betand tegen hoge temperaturen
- Zuurbestendig
Toepassing
- Toepassing buiten en onder zwaarste omstandigheden omdat ze corrosie-en weerbestendig zijn
- Bevestiging van FLEXIMARK® roestvast stalen markeringen
- Kunnen in alle veeleisende industrieën worden toegepast (o.a. olie & gas, spoorwegen, F&B)