Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
LS steel cable ties (without polyester coating) cable tie
cUL listed US, UL listed USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

LS steel cable ties (without polyester coating)

Kabelbinders; cable tie width: 7.9mm; Totale lengte: 200mm; metaal; Roestvast staal; Halogeenvrij; UV-bestendig

STEEL CABLE TIES LS 7.9 - 200B

61813000

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

100 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Minimale ruimte nodig vanwege de platte kop
  • Veilige snapsluiting met kogel, zelf vergrendelend
  • Uitstekende chemische weerstand
  • Betand tegen hoge temperaturen
  • Zuurbestendig

Toepassing

  • Toepassing buiten en onder zwaarste omstandigheden omdat ze corrosie-en weerbestendig zijn
  • Bevestiging van FLEXIMARK® roestvast stalen markeringen
  • Kunnen in alle veeleisende industrieën worden toegepast (o.a. olie & gas, spoorwegen, F&B)