61813020
Kabelbinders; cable tie width: 7.9mm; Totale lengte: 520mm; metaal; Roestvast staal; Halogeenvrij; UV-bestendig
STEEL CABLE TIES LS 7.9 - 520B
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
100 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Minimale ruimte nodig vanwege de platte kop
- Veilige snapsluiting met kogel, zelf vergrendelend
- Uitstekende chemische weerstand
- Betand tegen hoge temperaturen
- Zuurbestendig
Toepassing
- Toepassing buiten en onder zwaarste omstandigheden omdat ze corrosie-en weerbestendig zijn
- Bevestiging van FLEXIMARK® roestvast stalen markeringen
- Kunnen in alle veeleisende industrieën worden toegepast (o.a. olie & gas, spoorwegen, F&B)