1112949
Sterkstroomkabel; 1x300 RM; N2XH-J; U0/U: 0,6/1 kV; blank koper; Polyolefine; VDE-gecertificeerd; vaste installatie
N2XH-J 1x300 RM 0,6/1kV
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 1000 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- VDE-gecertificeerde kabel met keurmerk ◁VDE▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
- Geïsoleerde koperen geleiders zijn enkel- of meeraderig en rond of sectorvormig.
Toepassing
- Voor de energievoorziening-aansluiting van gebouwen en industriële installaties met inachtneming van speciale brandveiligheidseisen.
- Geschikt voor energieverdeling in energie- en omvormingscentrales.
- Voor vaste installatie.
- Voor de installatie op, in en onder pleisterwerk, in metselwerk en in beton.
- Robuuste buitenmantel van halogeenvrij, thermoplastisch polyolefine-mengsel.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, echter met inachtneming van het temperatuurbereik en alleen bij bescherming tegen direct zonlicht.