3801425
Middenspanningskabel; 1x95 RM; U0/U: 12/20 kV; blank koper; PVC; Afgeschermd; VDE-gecertificeerd; vaste installatie
N2XSY 1X95 RM/16 12/20kV RD
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- VDE-gecertificeerde kabel met keurmerk ◁VDE▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit conform VDE 0276-620.
- Goede installatie-eigenschappen maken eenvoudige installatie mogelijk, zelfs bij moeilijke kabelgeleiding.
- Gekoppelde geleidende lagen boven en onder de aderisolatie voorkomen gedeeltelijke ontladingen en zorgen voor constante bedrijfsveiligheid.
- Beschikbaar in geleiderdoorsneden tot 800 mm2.
- In de spanningsklassen 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV en 18/30 (36) kV verkrijgbaar.
Toepassing
- Geschikt voor energieverdeling in middelspanningsnetten.
- Voor vaste installatie in water, lucht en aarde. In de grond bedraagt de minimale installatiediepte zonder extra, adequate ondergrondbescherming 0,6 m, onder straten minstens 0,8 m (conform HD 620/VDE 0276-620 deel 10-C (punt 4)).
- Ook geschikt voor de installatie in binnenruimtes en gesloten installatiekanalen voor EVU-, industrie- en verdeelnetwerken.
- Bestand tegen gematigde mechanische belasting dankzij de PVC-buitenmantel.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, echter met inachtneming van het temperatuurbereik en alleen bij bescherming tegen direct zonlicht.
- Binnenwerk bij temperaturen tot -40 °C mogelijk.