Deelnamevoorwaarden LAPP voorjaarsactie
Geachte heer of mevrouw
Wij zijn verheugd dat u deelneemt aan onze LAPP voorjaarsactie
wedstrijd. U moet een aankoop doen in de online shop tijdens de actieperiode. Het bedrijf wint. Wij wensen u veel succes!
1. Wedstrijd, deelnamevoorwaarden
1.1 De organisator is U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, e-biz.de.uil@lapp.com. De wedstrijd vindt plaats van 02.04.2024 tot 30.04.2024 De sluitingsdatum voor inzendingen is 30.04.2024.
1.2 Op de deelname aan deze wedstrijd en de uitvoering ervan zijn de volgende bepalingen van toepassing. Als u wint, wordt uw bedrijf/bedrijfsnaam gepubliceerd (richtlijnen gegevensbescherming worden in acht genomen).
2. Deelname, deelnamevereisten, uitsluiting
2.1 Deelname aan de wedstrijd is gratis.
2.2 Alle personen ouder dan 18 jaar mogen deelnemen. Werknemers van de LAPP bedrijvengroep komen niet in aanmerking voor deelname aan deze wedstrijd, evenmin als overheidsfunctionarissen, tenzij hun werkgever toestemming heeft gegeven voor deelname.
2.3 In de wedstrijd wordt LAPP tuingereedschap getrokken door CNS Group Sp. z o.o. Een bedrijf doet mee aan de loterij door een formulier in te vullen op de pagina voor de loterij. Deelname aan de prijsvraag is per bedrijf meerdere malen mogelijk gedurende de looptijd van de prijsvraag.
2.4 LAPP is gerechtigd deelnemers die worden verdacht van overtreding van deze deelnamevoorwaarden of manipulatie van de prijsvraag uit te sluiten van deelname en zo nodig achteraf prijzen te erkennen en terug te vorderen.
3. Totstandkoming van de wedstrijd, prijzen
3.1 De winnaar (m/v/d) wordt willekeurig gekozen uit alle deelnemers die rekening hebben gehouden met de bovengenoemde aspecten. De winnaars worden getrokken door twee medewerkers van LAPP zonder notarieel toezicht.
3.2 LAPP tuingereedschap wordt getrokken door CNS Group Sp. z o.o. De winnaars ontvangen hun prijs gratis op het aan U.I. Lapp GmbH opgegeven adres. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet in contanten worden uitbetaald. LAPP's dienstverleners zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van de levering.
3.3 De winnaars worden na afloop van de prijsvraag, uiterlijk 21 dagen daarna, per e-mail of per post op de hoogte gesteld.
3.4 Indien een prijsmelding als onbestelbaar wordt geretourneerd, vervalt de aanspraak op de prijs. In dat geval is het ter beoordeling van LAPP of een andere winnaar wordt gekozen, op wie de bovenstaande regels van overeenkomstige toepassing zijn.
4. Voorbehoud
LAPP behoudt zich het recht voor de prijsvraag te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te beëindigen of uit te breiden, voor zover dit redelijk is voor de deelnemers aan de prijsvraag, rekening houdend met de belangen van LAPP. Dit geldt in het bijzonder indien om technische redenen (bijvoorbeeld virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de software, etc.) of om juridische of andere redenen de goede organisatie van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd. In dit geval beslist LAPP naar eigen goeddunken of de prijzen worden toegekend volgens de oorspronkelijk geplande procedure of volgens een andere procedure onder de tot op het moment van annulering ontvangen inzendingen.
5. Diversen
5.1 Op de prijsvraag van de exploitant is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De prijs is niet overdraagbaar aan een andere persoon. LAPP wordt door de overhandiging van de prijs van alle verplichtingen ontheven. U.I. Lapp GmbH is niet aansprakelijk voor materiële gebreken of gebreken aan de titel van de prijzen.
Het gebruik van enige vorm van geautomatiseerde processen om de prijstrekking te manipuleren is verboden.
5.2 Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.