Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
NSHXAFÖ 1,8/3 kV power cord
VDE certified
flame-retardanthalogen-freeoil resistant

NSHXAFÖ 1,8/3 kV

Voedingskabel; 1X300; VDE-gecertificeerd; U0/U: 1.8/3 kV; vaste installatie

NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X300 BK

3022688

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Neem de minimale bestelhoeveelheid van 1000 Meter in acht.

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Bezig met laden ...

Beschikbaarheid laden…

Voordelen

  • Volgens VDE-type NSHXAFÖ gecertificeerde kabel met keurmerk ◁VDE▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
  • Op grond van hoge mechanische sterkte geschikt voor kortsluit- en aardsluitbestendige installatie tot 1000 V.
  • Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.

Toepassing

  • Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
  • Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
  • In overeenstemming met de norm te gebruiken in spoorwegvoertuigen en bussen.
  • Voor vaste installatie in buizen en gesloten installatiekanalen.
  • Kan worden gebruikt in droge ruimtes.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.