Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® 150 CY control cable
UKCA markedCE markedEcolabHarmonisation markingCSA certifiedUL recognized
chemical resistanceflame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® 150 CY

Stuurstroomkabel; 7G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; UL recognized; H05VVC4V5-K; flexibel

ÖLFLEX® 150 CY 7G1,5

0015807

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Kabel met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, zorgt voor minder onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
  • Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H05VVC4V5-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
  • ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
  • UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
  • Zeer oliebestendig conform DIN EN 50363-4-1 (TM5).
  • Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
  • Extra robuustheid door geëxtrudeerde binnenmantel.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.

Toepassing

  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in olierijke omgevingen.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen.