0011115
Stuurstroomkabel; 5G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® 191 5G1
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
- Kabel met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, zorgt voor minder onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Ruimtebesparend door gereduceerde wanddiktes.
- Zeer oliebestendig conform DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen.