Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® 540 P power cord
UKCA markedCE markedVDE certified
under wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor area

ÖLFLEX® 540 P

Voedingskabel; 3G2.5; U0/U: 450/750 V; PUR; Aderidentificatie: Kleuren; flexibel

ÖLFLEX® 540 P 3G2,5

0012468

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Zeer weerbestendige kabel, dankzij hoogwaardige isolatie- en mantelmaterialen.
  • Afhankelijk van de geleiderdoorsnede zijn ze geschikt voor de spanningsklassen 300/500 V of 450/750 V.
  • De zeer robuuste kabelopmaak en de mogelijkheid voor gebruik in extreem breed temperatuurbereik bieden een veelzijdige toepassingsruimte.
  • Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
  • Zeer bestand tegen olie en boorvloeistof en dus ideaal voor zware omgevingen.
  • Normatief gecontroleerd voor gebruik in schoon water tot 10 m waterdiepte en 40 °C watertemperatuur.
  • Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
  • Halogeenvrije aderisolatie- en mantelsamenstelling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
  • VDE-getest kwaliteit, speciaal aanbevolen voor gebruik buitenshuis op bouwplaatsen.
  • Gele signaalkleur van de buitenmantel voor snelle, visuele waarneming en voorkoming van ongelukken en beschadiging.

Toepassing

  • Geschikt als flexibele voedings- of verlengkabel.
  • Karakteristieke toepassingsgebieden zijn bouwplaatsen, camping, evenemententechniek landbouw, enz.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
  • PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
  • De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.