00124693
Voedingskabel; 4G2.5; U0/U: 450/750 V; PUR; Aderidentificatie: Kleuren; flexibel
ÖLFLEX® 540 P 4G2,5
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
- Zeer weerbestendige kabel, dankzij hoogwaardige isolatie- en mantelmaterialen.
- Afhankelijk van de geleiderdoorsnede zijn ze geschikt voor de spanningsklassen 300/500 V of 450/750 V.
- De zeer robuuste kabelopmaak en de mogelijkheid voor gebruik in extreem breed temperatuurbereik bieden een veelzijdige toepassingsruimte.
- Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
- Zeer bestand tegen olie en boorvloeistof en dus ideaal voor zware omgevingen.
- Normatief gecontroleerd voor gebruik in schoon water tot 10 m waterdiepte en 40 °C watertemperatuur.
- Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
- Halogeenvrije aderisolatie- en mantelsamenstelling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
- VDE-getest kwaliteit, speciaal aanbevolen voor gebruik buitenshuis op bouwplaatsen.
- Gele signaalkleur van de buitenmantel voor snelle, visuele waarneming en voorkoming van ongelukken en beschadiging.
Toepassing
- Geschikt als flexibele voedings- of verlengkabel.
- Karakteristieke toepassingsgebieden zijn bouwplaatsen, camping, evenemententechniek landbouw, enz.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.