Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V control cable
UKCA markedCE marked
torsion resistantchemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V

Aansluit- en stuurstroomkabel; 4X0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Kleuren; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X0,5

00101234

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte

Voordelen

  • Vele afmetingen beschikbaar voor breed toepassingspectrum.
  • Ruimtebesparend door gereduceerde wanddiktes.
  • Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
  • Hoogwaardig alternatief voor stuurstroomkabels van het type YSLY resp. YY.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kabelopmaak ook geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.