00102044
Aansluit- en stuurstroomkabel; 4X1; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Kleuren; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X1
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
- Vele afmetingen beschikbaar voor breed toepassingspectrum.
- Ruimtebesparend door gereduceerde wanddiktes.
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
- Hoogwaardig alternatief voor stuurstroomkabels van het type YSLY resp. YY.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kabelopmaak ook geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.