00352013
Stuurstroomkabel; 5G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Kleuren; Afgeschermd; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 5G0,5
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
- Ruimtebesparend door gereduceerde wanddiktes.
- Extra robuustheid door geëxtrudeerde binnenmantel.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.