Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY power and control cable
UKCA markedCE marked
chemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

Aansluit- en stuurstroomkabel; 5G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Kleuren; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G1

00160453

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Staaldraad omvlechting biedt versterkte bescherming voor toepassingen met verhoogde mechanische belasting.
  • Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
  • Extra robuustheid door geëxtrudeerde binnenmantel.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte ruimtes.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen.