0016065
Aansluit- en stuurstroomkabel; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Kleuren; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 3G1,5
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
- Staaldraad omvlechting biedt versterkte bescherming voor toepassingen met verhoogde mechanische belasting.
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
- Extra robuustheid door geëxtrudeerde binnenmantel.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte ruimtes.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen.