1121309
Stuurstroomkabel; 4G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1,5
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
- Weerbestendig en daarom zeer geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Zeer robuust door versterkte buitenmantel met min. 1,8 mm wanddikte.
- Extra robuustheid door geëxtrudeerde binnenmantel.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor stroomcircuits die op grond van de installatie een hogere nominale spanning nodig hebben.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.