10019930
Stuurstroomkabel; 2X1.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Aderidentificatie: Nummers; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X1,5
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
- Eenvoudige hantering en installatie door zeer flexibele uitvoering.
- Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
- Zeer oliebestendig conform DIN EN 50363-4-1 (TM5) en UL OIL RES I en OIL RES II.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Door VDE getest brandgedrag.
- DNV-GL-goedkeuring voor maritieme toepassing.
Toepassing
- Voor de structurele bekabeling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- HFFR-buitenmantel is grotendeels bestand tegen zuren en logen.
- Tijdelijk buitenshuis te gebruiken, met inachtneming van het temperatuurbereik.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑30 °C.