Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 control cable
UKCA markedCE markedEcolabVDE certified
torsion resistantchemical resistanceflame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® CLASSIC 110

Stuurstroomkabel; 35G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; flexibel; VDE-registratienummer: 7030

ÖLFLEX® CLASSIC 110 35G0,5

1119035

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • 145 standaardartikelen met 2-100 aders in standaardlengtes en kniplengtes verkrijgbaar.
  • Ruimtebesparend door gereduceerde wanddiktes.
  • Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
  • Oliebestendigheid conform DIN EN 50290-2-22 (TM54).
  • VDE-gecontroleerde kwaliteit.
  • Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
  • Kabelopmaak ook geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑15 °C.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen.