1119304
Stuurstroomkabel; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; flexibel; VDE-registratienummer: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5
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
- 145 standaardartikelen met 2-100 aders in standaardlengtes en kniplengtes verkrijgbaar.
- Ruimtebesparend door gereduceerde wanddiktes.
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
- Oliebestendigheid conform DIN EN 50290-2-22 (TM54).
- VDE-gecontroleerde kwaliteit.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Kabelopmaak ook geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑15 °C.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen.