Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY control cable
UKCA markedCE markedEcolab
chemical resistanceflame-retardanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Stuurstroomkabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,75

1136802

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Ruimtebesparend door gereduceerde wanddiktes.
  • Omdat er geen binnenmantel is, is deze lichter en heeft een kleinere buitendiameter.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
  • Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kabelopmaak ook geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.