1123466
Stuurstroomkabel; 18G1; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G1
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 2500 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Eenvoudig in gebruik en eenvoudige installatie door flexibele uitvoering.
- Zeer robuust door versterkte buitenmantel met min. 1,8 mm wanddikte.
- Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Bedrijfsspanning van 1000 V conform UL voor Noord-Amerika toegestaan.
Toepassing
- Voor de structurele bekabeling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor stroomcircuits die op grond van de installatie een hogere nominale spanning nodig hebben.
- Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.