Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV control cable
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoutdoor areaicon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV

Stuurstroomkabel; 5G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Aderidentificatie: Kleuren; Afgeschermd; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5

1123479

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte

Voordelen

  • Eenvoudig in gebruik en eenvoudige installatie door flexibele uitvoering.
  • Zeer robuust door versterkte buitenmantel met min. 1,8 mm wanddikte.
  • Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
  • Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • Bedrijfsspanning van 1000 V conform UL voor Noord-Amerika toegestaan.

Toepassing

  • Voor de structurele bekabeling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Voor stroomcircuits die op grond van de installatie een hogere nominale spanning nodig hebben.
  • Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.