1123481
Stuurstroomkabel; 12G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G2,5
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Eenvoudig in gebruik en eenvoudige installatie door flexibele uitvoering.
- Zeer robuust door versterkte buitenmantel met min. 1,8 mm wanddikte.
- Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Bedrijfsspanning van 1000 V conform UL voor Noord-Amerika toegestaan.
Toepassing
- Voor de structurele bekabeling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor stroomcircuits die op grond van de installatie een hogere nominale spanning nodig hebben.
- Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.