0026100
Stuurstroomkabel; 2X0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; Kabelrups
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X0,5
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
- Zeer flexibel kabelopmaak vereist zeer goede productprestaties.
- Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij gemiddelde rijwegen of verhoogde versnellingen (LAPP Core Line-prestatieklasse).
- Door de zeer korte aderstrengen zijn er zeer kleine buigradii mogelijk.
Toepassing
- Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Voor gebruik in besturings-, regel- en meetstroomcircuits.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.
Opmerkingen