Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 control cable
UKCA markedCE marked
flame-retardanticon powerchain

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

Stuurstroomkabel; 4G10; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; Kabelrups

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G10

0026185

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Zeer flexibel kabelopmaak vereist zeer goede productprestaties.
  • Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij gemiddelde rijwegen of verhoogde versnellingen (LAPP Core Line-prestatieklasse).
  • Door de zeer korte aderstrengen zijn er zeer kleine buigradii mogelijk.

Opmerkingen

  • Bij gebruik in kabelrupsen: gelieve de technische montagerichtlijn T3 te volgen
  • Buigcycli en toepassingsparameters: gelieve selectietabel A2-1 te volgen

Toepassing

  • Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
  • Voor gebruik in besturings-, regel- en meetstroomcircuits.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.