Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CONTROL TM control cable
UKCA markedCE markedEcolabCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.flame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® CONTROL TM

Stuurstroomkabel; 18G1; U0/U: 0,6/1 kV; Aderidentificatie: Nummers; UL listed; flexibel

ÖLFLEX® CONTROL TM 18G1

281818

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Speciaal ontwikkelde kabel voor de toepassing in de VS.
  • Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
  • Omdat er geen kabelbeschermingssystemen zijn, wordt een eenvoudige en kostenbesparende installatie bevorderd.
  • Zeer oliebestendig en vlamvertragend.

Toepassing

  • In de VS geschikt voor de bedrading van industriële en gereedschapsmachines, voor open installatie op kabelgoten zonder beschermslang.
  • In de VS en Europa geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
  • In Europa universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits, voor een vaste installatie en sporadische beweging.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • In de VS en Europa geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
  • In de VS geschikt voor installatie in de grond.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.