0041041
ÖLFLEX® CRANE F
Vlakkabel; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; Rubber; Aderidentificatie: Kleuren; flexibel
ÖLFLEX® CRANE F 4G1,5
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Weerbestendig voor zware omgevingscondities
- Vlakkabels nemen minder plaats in dan ronde kabels
- Hiermee zijn kleinere buigradii mogelijk
Toepassing
- Bij kraansystemen op bouw- en scheepswerven voor vaste installatie of flexibel gebruik in kabelwagensystemen
- Afvalwaterbehandeling, staalnijverheid en magazijntoepassingen
- De mogelijke toepassingen voor de kabels binnen de series ÖLFLEX® CRANE en ÖLFLEX® LIFT kunt u vinden in de bijlage, selectietabel A3
- Voor liften tot max. 50 m inhanglengte toepasbaar