0012420
Stuurstroomkabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; flexibel
ÖLFLEX® EB 2X0,75
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
- Ruimtebesparend door kleine buitendiameter.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Voor gebruik in apparaten, machines en installaties van de ontstekingssoort "eigenveiligheid" ("i").
- Voor intrinsiek veilige stroomcircuits conform IEC 60079-14/EN 60079-14 / VDE 0165 (deel 1).
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
Opmerkingen