1028007
ÖLFLEX® FD 891 P
Stuurstroomkabel; 7G0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentificatie: Nummers; UL recognized; Kabelrups
ÖLFLEX® FD 891 P 7G0,5
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
- Zeer flexibel kabelopmaak vereist zeer goede productprestaties.
- Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij gemiddelde rijwegen of verhoogde versnellingen (LAPP Core Line-prestatieklasse).
- Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
- Door de zeer korte aderstrengen zijn er zeer kleine buigradii mogelijk.
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Kabelopmaak maakt zeer flexibel, permanent binnenwerk mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Voor gebruik in besturings-, regel- en meetstroomcircuits.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte omgevingen.
- PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
Opmerkingen