0026665
Enkeladerige kabel; 1X120; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Afgeschermd; UL recognized; Kabelrups
ÖLFLEX® FD 90 CY 1X120
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
- Zeer flexibel kabelopmaak vereist zeer goede productprestaties.
- Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij gemiddelde rijwegen of verhoogde versnellingen (LAPP Core Line-prestatieklasse).
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
Toepassing
- Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Ook geschikt voor vaste bekabeling in schakelkast resp. toepassingen waar door beperkte ruimteverhoudingen en minimale buigradiussen de toepassing van meeraderige leidingen moeilijk is.
- Speciaal geconstrueerd voor stroomcircuits van met frequentieomvormer aangedreven servomotoren.
- Voor stroomcircuits die op grond van de installatie een hogere nominale spanning nodig hebben.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte ruimtes.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.
Opmerkingen