Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC power cord
UKCA markedCE markedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

Voedingskabel; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; polymeercompound gekoppeld door elektronen; Aderidentificatie: Kleuren; Afgeschermd; -55°C - 125°C; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,5

1024400

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Veiligheid voor mens en omgeving
  • Minder vlamverspreiding en verlaging van de concentratie en giftigheid van rookgassen bij brand
  • Minimaliseert de schade aan gebouwen en apparatuur veroorzaakt door de vorming van giftige zure gassen bij brand
  • Gevlochten koperafscherming tegen elektromagnetische interferentie
  • Gecertificeerd voor maritieme toepassingen

Toepassing

  • Voor de bedrading resp. de aansluiting van lampen, verwarmingsapparatuur, schakelinstallaties en verdelers in machine-, installatie- en apparatenbouw
  • Voor gebruik in verkeerssystemen
  • Spoelwikkeling, electromagneten, pompen, electrische toepassingen
  • Warmtebehandelingsinstallaties, spuitgieten, verwarmings- en koeltechnologie
  • Voor buitengebruik