1024342
Voedingskabel; 5G4; U0/U: 450/750 V; polymeercompound gekoppeld door elektronen; Aderidentificatie: Kleuren; -55°C - 125°C; flexibel
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G4
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
- Voor de bescherming van personen en materiaal.
- Door e-beam cross-linked aderisolatie is de toepassing mogelijk bij lage en hoge temperaturen (-55 C tot +125 C).
- Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- DNV-GL-goedkeuring voor maritieme toepassing.
- Geschikt voor de spanningsklasse 450/750 V.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Typische toepassingsgebieden zijn verwarmingsapparaten, schakelapparaten, aansluitdozen, verlichting enz.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Polymeercompound gekoppeld door elektronen is verhoogd bestand tegen oliën, brandstoffen, basen en zuren.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibele toepassing tot -35 °C mogelijk.