1233104K
Enkelader; 1X0.75; rood; U0/U: 300/500 V; polymeercompound gekoppeld door elektronen; -55°C - 125°C; vaste installatie
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 RD
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 20000 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Veiligheid voor mens en omgeving
- Minder vlamverspreiding en verlaging van de concentratie en giftigheid van rookgassen bij brand
- Minimaliseert de schade aan gebouwen en apparatuur veroorzaakt door de vorming van giftige zure gassen bij brand
- Gecertificeerd voor maritieme toepassingen
Toepassing
- Voor de bedrading resp. de aansluiting van lampen, verwarmingsapparatuur, schakelinstallaties en verdelers in machine-, installatie- en apparatenbouw
- Voor de installatie in buizen, in de muur en ook in afgesloten kanalen
- Spoelwikkeling, electromagneten, pompen, electrische toepassingen
- Warmtebehandelingsinstallaties, spuitgieten, verwarmings- en koeltechnologie
- Geschikt voor het monteren van kabelbomen en bekabeling tijdens het installeren van schakelkasten