0046301
Voedingskabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; Silicoon; Aderidentificatie: Kleuren; Afgeschermd; -50°C - 180°C; flexibel
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 2X0,75
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
- Langere levensduur in zware toepassingen dan de conventionele siliconenkabels
- Het tegen inkerving en slijtage bestande materiaal van de buitenmantel zorgt voor minder mechanische beschadiging
- Door gebruik van speciale additieven in EWKF-siliconen maakt gearmeerde versies van de kabel overbodig
- Gevlochten koperafscherming tegen elektromagnetische interferentie
- Flexibiliteit vereenvoudigt de installatie in beperkte ruimten
Toepassing
- Bij hoge omgevingstemperaturen in combinatie met mechanische belasting
- Typische toepassingsgebieden: - Staal-, keramiekfabrieken en hoogovens - Bakkerij-apparatuur en industriële ovens - Elektromotorindustrie - Sauna/solarium constructie - Thermische- en verwarmingselementen - Verlichtingstechniek - Ventilatorbouw - Airconditioningtechniek - Galvanotechniek
Opmerkingen