2510001
Enkelader; 1X1; rood; 10 kV; Silicoon; -50°C - 180°C; vaste installatie
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 1X1
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Heeft isolerende eigenschappen na verbranding door de resterende SiO2-as op de geleider
Toepassing
- Gebieden met hoge omgevingstemperaturen waar conventionele materialen voor aderisolatie na korte tijd bros worden
- Meest voorkomende toepassingen - Schakelkastconstructie - Bouw van toestellen en apparatuur - Elektromotorindustrie - Sauna/solarium constructie - Thermische- en verwarmingselementen - Verlichtingstechniek - Ventilatorbouw - Airconditioningtechniek - Bouw van ovens - Kunststofindustrie - Fabricage van generatoren en transformatoren
- De ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ is geschikt als sensorkabel in kabelbuissystemen voor moderne PV- en heet watersystemen
Opmerkingen