0047005
Enkelader; 1X0.25; geel; U0/U: 300/500 V; Silicoon; -50°C - 180°C; vaste installatie
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 YE
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Bestand tegen temperaturen tot +180 °C. Voorwaarde hiervoor is een voldoende ventilatie omdat siliconenkabels vanaf +100 °C zonder zuurstof voortijdig de mechanische eigenschappen verminderen.
- Halogeenvrij product dat bij brand geen corrosieve zuren of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelt.
- Geringe corrosiviteit van de gassen bij brand (volgens DIN EN IEC 60754-2).
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Isolerende eigenschappen na vlammen in vaste toestand dankzij aderisolatie van siliconenmengsel.
- Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
Toepassing
- Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
- Voor vaste installatie.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- Geschikt voor lichte mechanische belasting.
- Ongevoelig voor vele oliën, plantaardige en dierlijke vetten en veelvoudig chemische bestendig.
Opmerkingen