0049003
Enkelader; 1X0.75; bruin; U0/U: 300/500 V; Silicoon; -50°C - 180°C; vaste installatie
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 BN
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
- Bestand tegen temperaturen tot +180 °C. Voorwaarde hiervoor is een voldoende ventilatie omdat siliconenkabels vanaf +100 °C zonder zuurstof voortijdig de mechanische eigenschappen verminderen.
- Halogeenvrij product dat bij brand geen corrosieve zuren of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelt.
- Geringe corrosiviteit van de gassen bij brand (volgens DIN EN IEC 60754-2).
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Isolerende eigenschappen na vlammen in vaste toestand dankzij aderisolatie van siliconenmengsel.
- Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
Toepassing
- Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
- Voor vaste installatie.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- Geschikt voor lichte mechanische belasting.
- Ongevoelig voor vele oliën, plantaardige en dierlijke vetten en veelvoudig chemische bestendig.
Opmerkingen