Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® HEAT 260 SC single core
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 260 SC

Enkelader; 1X20 AWG; 7; zwart; U0/U: 300/500 V; PTFE; -190°C - 260°C; vaste installatie

ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/7AWG BK

0101001

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Kleine buitendiameters voor maximale plaats- en gewichtbesparing
  • Bestand tegen contact met vrijwel alle zeer agressieve chemische stoffen
  • Diëlektrische sterkte bij frequente schommeling van de omgevingstemperatuur

Toepassing

  • In omgevingen met zeer hoge temperaturen, contact met chemische stoffen, kleine ruimtes