0091375
Voedingskabel; 2X1; U0/U: 230/400 V; Glaszijde; Aderidentificatie: Kleuren; -50°C - 350°C; vaste installatie
ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Lage weerstand door vernikkelde koperen geleiders
- Door het grote temperatuurbereik kan het product worden gebruikt voor toepassingen onder temperatuursclassificatie C (>180°C).
Toepassing
- Hoogovens en glasfabrieken
- Bouw van installaties in de chemische- en energiesector
- Bouw van motoren en ovens
- Extrusie- en droogsystemen
- Lampen en apparatenbouw