Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® LIFT F 12G1,5 450/750V
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanticon powerchain

ÖLFLEX® LIFT F

Vlakkabel; 12G1.5; U0/U: 450/750 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; flexibel

ÖLFLEX® LIFT F 12G1,5 450/750V

0042006

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte

Voordelen

  • Dankzij koudeflexibel isolatie- en mantelmateriaal PVC zowel geschikt voor binnenshuis als buitenshuis.
  • Als vlakkabel aanzienlijk ruimtebesparender dan ronde kabels en daarom ideaal voor krappe ruimtes.
  • Platte kabel laat aanzienlijk kleinere buigradiussen toe dan ronde kabel.
  • Afhankelijk van de geleiderdoorsnede zijn ze geschikt voor de spanningsklassen 300/500 V of 450/750 V.

Toepassing

  • Kan worden gebruikt als liftstuurstroomkabel, tot 35 m ophanglengte en een maximale verplaatingssnelheid van 1,6 m/s.
  • Voor gebruik in transportband- en hefwerktuigen, kabeltrolleysystemen, transportinstallaties, halkranen, enz.
  • Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte ruimtes.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.