611203
Voedingskabel; 3G4; U0/U: 300/500 V; Aderidentificatie: Kleuren en nummers; UL listed; flexibel
ÖLFLEX® POWER MULTI 3G12AWG
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 5000 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Speciaal ontwikkelde kabel voor de toepassing in de VS.
- UL-vermelding conform type TC (Tray Cable) resp. TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) en STOOW (extra-hard usage flexible cord (600 V)).
- Buitenmantel van speciaal thermoplastisch polymeer voor zware industriële belasting en verbeterde duurzaamheid.
- Aderisolatie van speciale PVC-samenstelling.
- Zeer oliebestendig en vlamvertragend.
- Hoge thermische bestendigheid en goede koudeflexibiliteit.
Toepassing
- Geschikt als flexibele voedings- of verlengkabel.
- Voor onbeschermde installatie en gebruik met sporadische beweging in het circuit van de eindverbruiker.
- Voor open installatie op kabelgoten zonder beschermslang.
- Voor gebruik met sporadische beweging in explosiegevaarlijke omgevingen in de VS.
- Kabelopmaak en buitenmantel laten gebruik toe in zware, olieachtige industriële omgevingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
- In Europa universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- In Europa voor vaste installatie en incidentele beweging.