611405
Voedingskabel; 5G2.5; U0/U: 300/500 V; Aderidentificatie: Kleuren en nummers; UL listed; flexibel
ÖLFLEX® POWER MULTI 5G14AWG
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
- Speciaal ontwikkelde kabel voor de toepassing in de VS.
- UL-vermelding conform type TC (Tray Cable) resp. TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) en STOOW (extra-hard usage flexible cord (600 V)).
- Buitenmantel van speciaal thermoplastisch polymeer voor zware industriële belasting en verbeterde duurzaamheid.
- Aderisolatie van speciale PVC-samenstelling.
- Zeer oliebestendig en vlamvertragend.
- Hoge thermische bestendigheid en goede koudeflexibiliteit.
Toepassing
- Geschikt als flexibele voedings- of verlengkabel.
- Voor onbeschermde installatie en gebruik met sporadische beweging in het circuit van de eindverbruiker.
- Voor open installatie op kabelgoten zonder beschermslang.
- Voor gebruik met sporadische beweging in explosiegevaarlijke omgevingen in de VS.
- Kabelopmaak en buitenmantel laten gebruik toe in zware, olieachtige industriële omgevingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
- In Europa universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- In Europa voor vaste installatie en incidentele beweging.