Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® ROBOT F1 robot cable
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
torsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistanticon powerchain

ÖLFLEX® ROBOT F1

Robotkabel; 7G1,0; Aderidentificatie: Nummers; PUR; U0/U: 300/500 V; UL recognized; Torsie

ÖLFLEX® ROBOT F1 7G1,0

0029614

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Premiumproduct voor de grootst mogelijke toepassingsruimte.
  • Hoogflexibele kabelopmaak staat voor maximale productprestaties.
  • Speciale aderbekabeling laat gelijktijdig buigen en torsie toe (torsiehoek tot ± 360°/m).
  • Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
  • Zeer weerbestendig met toepassingsmogelijkheid in breed temperatuurbereik.
  • Beproefde kabel, succesvol getest op 10 miljoen torsiecycli.
  • Langere onderhoudscycli bij zeer hoge axiale torsiehoeken besparen kosten en verhogen de efficiëntie van machines.
  • UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
  • Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.

Opmerkingen

  • Bij gebruik in kabelrupsen: volg technische installatierichtlijnen in bijlage T3

Toepassing

  • Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk met torsiebelasting in industriële robots en hanteringsapparaten.
  • Kabelopmaak maakt zeer flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups, met horizontale verplaatste afstanden tot 10 m.
  • Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
  • PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
  • De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.