Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® ROBUST 215 C control cable
UKCA markedCE markedEcolab
under wateruv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantoutdoor areaicon sturgeon signal

ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Stuurstroomkabel; 4X0.5; U0/U: 300/500 V; TPE; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; flexibel

ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X0,5

0022704

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Zeer weerbestendige en duurzame kabel voor alle weersinvloeden dankzij hoogwaardige isolatie- en mantelmaterialen.
  • De zeer robuuste kabelopmaak en de mogelijkheid voor gebruik in extreem breed temperatuurbereik bieden een veelzijdige toepassingsruimte.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
  • Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
  • Uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen (bijv. ammoniakverbindingen, biogassen) en plantaardige, dierlijke of synthetische vetten en oliën (bijv. bio-olie en hydraulische oliën op basis van ester).
  • Bijzondere geschiktheid in combinatie met in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen.
  • Heetwater- en stoombestendig bij frequente stoomstraalreiniging.
  • Normatief gecontroleerd voor gebruik in schoon water tot 10 m waterdiepte en 40 °C watertemperatuur.
  • Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.

Toepassing

  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
  • Karakteristieke toepassingsgebieden zijn wasinstallaties, afvalwaterinstallaties, composteerinstallaties en toepassingen in de levensmiddelenindustrie.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.