0022749
Stuurstroomkabel; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; TPE; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; flexibel
ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G1,5
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
- Zeer weerbestendige en duurzame kabel voor alle weersinvloeden dankzij hoogwaardige isolatie- en mantelmaterialen.
- De zeer robuuste kabelopmaak en de mogelijkheid voor gebruik in extreem breed temperatuurbereik bieden een veelzijdige toepassingsruimte.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
- Uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen (bijv. ammoniakverbindingen, biogassen) en plantaardige, dierlijke of synthetische vetten en oliën (bijv. bio-olie en hydraulische oliën op basis van ester).
- Bijzondere geschiktheid in combinatie met in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen.
- Heetwater- en stoombestendig bij frequente stoomstraalreiniging.
- Normatief gecontroleerd voor gebruik in schoon water tot 10 m waterdiepte en 40 °C watertemperatuur.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
- Karakteristieke toepassingsgebieden zijn wasinstallaties, afvalwaterinstallaties, composteerinstallaties en toepassingen in de levensmiddelenindustrie.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.