0026716
Stuurstroomkabel; 7G1; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; Kabelrups
ÖLFLEX® ROBUST FD C 7G1
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 2000 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Zeer weerbestendige kabel, dankzij hoogwaardige isolatie- en mantelmaterialen.
- Hoogflexibele kabelopmaak vereist maximale productprestatie.
- Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij lange rijwegen of hoge versnellingen (LAPP Extended Line-prestatieklasse). Hierdoor bereikte langere onderhoudscycli besparen kosten en verhogen de efficiëntie van machines.
- Uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen (bijv. ammoniakverbindingen, biogassen) en plantaardige, dierlijke of synthetische vetten en oliën (bijv. bio-olie en hydraulische oliën op basis van ester).
- Bijzondere geschiktheid in combinatie met in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen.
- Heetwater- en stoombestendig bij frequente stoomstraalreiniging.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
- Lage deeltjesemissie bij permanent bewegende toepassing dankzij ROBUST-ommantelingsmateriaal.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
Toepassing
- Kabelopmaak maakt zeer flexibel, permanent binnenwerk mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Ook geschikt als flexibele voedings- of verlengkabel.
- Karakteristieke toepassingsgebieden zijn wasinstallaties, afvalwaterinstallaties, composteerinstallaties en toepassingen in de levensmiddelenindustrie.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.
Opmerkingen