Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® ROBUST FD C control cable
UKCA markedCE markedEcolab
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ÖLFLEX® ROBUST FD C

Stuurstroomkabel; 4G1.5; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; Kabelrups

ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G1,5

0026722

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Zeer weerbestendige kabel, dankzij hoogwaardige isolatie- en mantelmaterialen.
  • Hoogflexibele kabelopmaak vereist maximale productprestatie.
  • Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij lange rijwegen of hoge versnellingen (LAPP Extended Line-prestatieklasse). Hierdoor bereikte langere onderhoudscycli besparen kosten en verhogen de efficiëntie van machines.
  • Uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen (bijv. ammoniakverbindingen, biogassen) en plantaardige, dierlijke of synthetische vetten en oliën (bijv. bio-olie en hydraulische oliën op basis van ester).
  • Bijzondere geschiktheid in combinatie met in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen.
  • Heetwater- en stoombestendig bij frequente stoomstraalreiniging.
  • Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
  • Lage deeltjesemissie bij permanent bewegende toepassing dankzij ROBUST-ommantelingsmateriaal.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.

Opmerkingen

  • Bij gebruik in kabelrupsen: gelieve de technische montagerichtlijn T3 te volgen
  • Buigcycli en toepassingsparameters: gelieve selectietabel A2-1 te volgen

Toepassing

  • Kabelopmaak maakt zeer flexibel, permanent binnenwerk mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
  • Ook geschikt als flexibele voedings- of verlengkabel.
  • Karakteristieke toepassingsgebieden zijn wasinstallaties, afvalwaterinstallaties, composteerinstallaties en toepassingen in de levensmiddelenindustrie.
  • Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.